Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

Rolamentos de rolos SKF Explorer

Perfeitos para condições rigorosas de trens de acionamento

aterramento
Do menor motor com redução com frações até os maiores motores e redutores de engrenagens personalizados, as condições operacionais do rolamento e as demandas variam bastante. Os requisitos podem variar de uma operação silenciosa e regular até um desempenho confiável sob condições de lubrificante contaminado e de ciclos extremamente exigentes. Os rolamentos de rolos SKF Explorer podem lidar com tudo isso e muito mais.

Os rolamentos de rolos SKF Explorer estão disponíveis em uma ampla variedade de produtos:
  • Rolamentos autocompensadores de rolos
  • Rolamentos de rolos cônicos
  • Rolamentos de rolos cilíndricos incluindo alta capacidade de execução
  • Rolamentos de rolos toroidais CARB
  • Rolamentos rígidos de esferas
  • Rolamentos axiais autocompensadores de rolos
Igualmente importante é que a SKF pode oferecer um amplo suporte de engenharia, desde orientação básica até cálculos e simulações avançados.

Utilizando rolamentos SKF Explorer de alto desempenho e aplicando a competência da SKF, você pode aumentar a confiabilidade operacional geral da linha de transmissão, incrementar o desempenho da unidade de engrenagens através do aumento do torque transmitido ou da capacidade de carga, e reduzir o risco de quebras não planejadas.
SKF logo