Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

Máquinas auxiliares

Máquinas auxiliares
Aplicando as práticas de manutenção corretas e utilizando as ferramentas certas, a vida útil do rolamento pode ser consideravelmente estendida, e a disponibilidade e o desempenho das máquinas auxiliares a bordo podem ser aumentados.

Montagem

A montagem é um dos estágios críticos do ciclo de vida do rolamento. Se o rolamento não é montado adequadamente com o método e as ferramentas corretas, a sua vida útil será reduzida. Aplicações individuais podem exigir métodos de montagem mecânicos, térmicos ou hidráulicos para uma montagem correta e eficiente do rolamento. A seleção da técnica de montagem correta para a aplicação ajudará a estender a vida útil do rolamento e a reduzir os custos resultantes de falha prematura do rolamento, bem como possíveis avarias da aplicação.

Lubrificação

Uma lubrificação de rolamento correta é um passo essencial para atingir uma longa vida útil do rolamento. É importante selecionar uma graxa apropriada para a aplicação do rolamento e aplicar a quantidade correta antes do comissionamento do rolamento. Durante a operação, o fornecimento da quantidade certa da graxa certa nos intervalos corretos é essencial para o desempenho ideal do rolamento e para uma vida útil máxima. A relubrificação contínua pode ser realizada através de lubrificadores automáticos, que oferecem um fornecimento de graxa mais consistente, correto e sem contaminação, em comparação com os métodos de relubrificação manuais.

Alinhamento

Após o rolamento ter sido montado em uma aplicação, como um motor conectado a uma bomba, a aplicação precisa ser alinhada. Se a aplicação não estiver devidamente alinhada, o desalinhamento pode fazer com que o rolamento sofra carga, atrito e vibração adicionais. Isso pode acelerar a fadiga e reduzir a vida útil do rolamento e de outros componentes da máquina. Além disso, o aumento da vibração e do atrito pode aumentar significativamente o consumo de energia e o risco de falhas prematuras.

Monitoramento básico da condição

Durante a operação, é importante inspecionar regularmente a condição do rolamento realizando medidas de monitoramento básico da condição. Essas inspeções regulares possibilitam detectar problemas potenciais e ajudam a prevenir falhas inesperadas das máquinas. Consequentemente, a manutenção da máquina pode ser planejada para se ajustar ao cronograma de produção, aumentando a produtividade e a eficiência da fábrica.

Desmontagem

Em algum ponto, o rolamento atingirá o final de sua vida útil e terá de ser substituído. O uso de métodos e ferramentas de desmontagem corretos ajudará a prevenir avarias a outros componentes da máquina, como o eixo e o mancal; caso contrário, a vida útil do rolamento substituto seria comprometida. Por fim, técnicas de desmontagem incorretas podem ser perigosas para o pessoal da manutenção.

A SKF Marine oferece mais produtos e soluções para máquinas auxiliares: 
SKF logo