Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

Coroas de orientação

A SKF Marine oferece uma linha completa de coroas de orientação para posições azimutais de aplicações navais

A série de coroas de orientação SKF abrange diâmetros externos de 50 a 7.900 mm, disponíveis com anéis inteiriços. Rolamentos maiores com diâmetro externo de até 14.000 mm, possuem anéis segmentados.

Ao contrário de outros fornecedores de coroas de orientação, a SKF Marine pode oferecer soluções totalmente personalizadas, integrando sistemas de monitoramento, lubrificação e vedação e fornecendo suporte de engenharia aprofundado, utilizando software proprietário avançado. A SKF Marine também oferece vários serviços de monitoramento e instalação, permitindo maior confiabilidade e disponibilidade de máquinas de bordo críticas.

Entre em contato com a SKF Marine para selecionar a solução certa para as necessidades de sua aplicação específica.
SKF logo