Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

Cálculo e software de alinhamento de eixo

Eixo e transmissor
Com base na significativa experiência com serviços de máquinas rotativas e eixos de propulsão, a SKF Marine oferece uma série de valiosos serviços de projeto e de cálculo para a indústria naval. Nosso software proprietário de última geração ShaftDesigner está no centro desses serviços.

O ShaftDesigner é um sistema 3D de engenharia assistida por computador de fácil utilização para vários projetos, eixos e estados para cálculos de trem de propulsão de navios.

O software ShaftDesigner usa um modelo base para calcular com rapidez e facilidade:
  • Alinhamento de eixos
  • Vibração de rotação
  • Vibração da dobra (lateral)
  • Vibração axial
  • Vibração torcional, incluindo um “recurso de impacto de gelo”
As principais características do software ShaftDesigner são:
  • Ambiente gráfico 3D para fácil verificação visual
  • Modelo base para recálculos rápidos
  • Várias possibilidades de modelagem para diferentes finalidades
  • Vários métodos de cálculo de alinhamento de eixo
  • Cálculos para vários tipos de vibrações
  • Relatórios personalizáveis com opções de exportação
A SKF Marine também oferece cálculos de vibração e de alinhamento de eixo como serviço.
SKF logo