Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

Parafusos SKF Supergrip

O mesmo projeto avançado de acoplamentos OK foi aplicado ao parafuso de acoplamento. Os parafusos SKF Supergrip representam “um salto quântico” em tecnologia aprimorada para conexão de acoplamentos de flange rotativos. Eles estão no local - na terra e no mar - fornecendo um desempenho verdadeiramente superior.

Comparados aos sistemas tradicionais de parafusos, os parafusos SKF Supergrip são muito mais fáceis de instalar e remover. Os parafusos são colocados e retirados à mão e com uma folga, eliminando o risco de emperramento. O parafuso é expandido hidraulicamente e apertado no furo do acoplamento, utilizando-se um conjunto de ferramentas portáteis. Não há necessidade de um guindaste aéreo, nem do demorado procedimento de marretar os parafusos.
  • Corte os custos e a duração das paralisações
Uma vez alinhados os furos para a instalação inicial, nenhuma escareação ou abertura de furos é necessária. Assim, a utilização de parafusos SKF Supergrip elimina a incerteza quanto à duração da parada de máquina necessária para remoção e instalação de parafusos nas paralisações. Os custos são cortados e a duração das paralisações futuras diminui significativamente.
SKF logo