Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

Sistemas de lubrificação de válvula de entrada

Para motores grandes de quatro tempos com diâmetros do furo entre 250 e 640 mm (9–25 in), é preferida a lubrificação do assento da válvula de entrada para reduzir o desgaste dos assentos da válvula causado por tensão extremamente elevada, e a lubrificação adicional do cilindro pode ser uma opção. Os sistemas da SKF oferecem lubrificação dessas áreas críticas, estendendo significativamente a vida operacional.

O sistema pode ser desenvolvido para lubrificação de paredes de cilindro. Esses sistemas consistem nos seguintes componentes: Unidade de bombeamento UD, bombas de pistão SKF MultiFlex e bombas SP/G.

Desenvolvido como um sistema modular e expansível, a solução de lubrificação é resistente e praticamente não precisa de manutenção.
SKF logo