Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

Vedações Simplex SternTube

As vedações Simplex estabeleceram os padrões no setor naval e, após quase 60 anos, permanecem na vanguarda da tecnologia de vedações de tubo telescópico.

O espectro de aplicações de vedações SKF Marine Simplex é praticamente ilimitado, e muitas versões diferentes estão disponíveis para satisfazer cada necessidade.

Graças à sua mais alta confiabilidade, elas também ajudam a proteger o meio ambiente. Por exemplo, a vedação Simplex “Airspace” permite total separação da água do mar e do óleo do tubo telescópico. A linha abrangente de vedações Simplex é concluída por rolamentos de eixo intermediário, buchas de tubo telescópico e também pelo Simplex FlexiTube e SternTube, pacotes de tubo telescópicos completos que incluem rolamentos, vedações e buchas como soluções completas prontas para uso.
SKF logo