Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

Lubrificação para vedação de tubo telescópico

Vários sistemas podem ser feitos sob medida, dependendo do arranjo de vedação.

Sistemas precisos de monitoramento e medição de óleo oferecem a melhor pressão de vedação com óleo limpo. Por exemplo, uma bomba simples e confiável de deslocamento positivo, como a série RA da SKF, é indicada para pequenas taxas de fluxo contínuo de um litro (0.26 gal) por dia.

Graças à circulação do óleo, combinada com o monitoramento permanente de condições de qualidade do óleo, fluxo de óleo e teor de água, uma lubrificação confiável é obtida para ajudar a aumentar o tempo de vida dos anéis de vedação e dos revestimentos.

A operação fácil e confortável é assegurada por meio de um painel de controle. Uma unidade de circulação desse tipo pode ser fornecida como uma solução plug-and-play, totalmente montada e testada, pronta para instalação fácil e imediata.
SKF logo