Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

Rolamentos de eixo intermediário Simplex

A eficiência operacional da máquina ou fábrica é determinada, acima de tudo, pela qualidade do rolamento em todos os componentes rotativos. Isso se aplica particularmente ao sistema de eixos em linha das unidades de propulsão do navio. A SKF Marine desenvolveu os rolamentos Simplex especialmente para essa finalidade como rótulas curtas.

Os rolamentos Simplex são caracterizados por um compartimento de comprimento pequeno. Além disso, eles podem ser alinhados com precisão para evitar carregamento de borda. As propriedades de funcionamento do metal dos rolamentos foram aperfeiçoadas com uma combinação técnica e altamente avançada de metal e compartimento do rolamento. A lubrificação essencial do rolamento é sempre protegida no rolamento Simplex, mesmo em baixas velocidades de eixo. Sistemas de monitoramento e detecção de temperatura também são fornecidos. Os sistemas de arrefecimento estão disponíveis para condições operacionais rigorosas.
SKF logo