Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

Soluções de monitoramento da condição SKF Marine

Kit SKF Marine Condition Monitoring e Kit SKF Marine Condition Monitoring Route – Otimizar as operações de seus navios

Kit SKF Marine Condition Monitoring
O tempo de funcionamento de um navio depende da disponibilidade das máquinas de bordo. Nesse contexto, ser capaz de identificar maneiras de avaliar as condições das máquinas auxiliares, sem a necessidade de desmontar o equipamento, é talvez ainda mais importante. O Kit SKF Marine Condition Monitoring e o Kit SKF Marine Condition Monitoring Route são meios confiáveis e com boa relação custo-benefício de se aproximar da manutenção baseada na condição e, assim, otimizar a operação de seu navio.

Benefícios:
  • Ajudam a maximizar a disponibilidade de suas máquinas críticas e auxiliares
  • Simplificam a manutenção e reduzem os custos
  • Oferecem indicação antecipada de possíveis problemas
  • São fáceis de instalar, usar e entender
Kit SKF Marine Condition Monitoring

Com o Kit SKF Marine Condition Monitoring, mesmo um usuário sem treinamento consegue compreender os resultados das medições dos dados de vibração e localizar a fonte da falha nas máquinas.

O software específico para aplicações navais é pré-configurado para converter os dados medidos em um resultado codificado por cores de fácil compreensão. Ele fornece uma análise expressa da condição dos ativos que permite aos clientes tomar a decisão de reparar ou enviar dados para análise adicional pela SKF.

Um kit completo:
  • SKF Microlog GX 75
  • Biblioteca naval do Kit SKF Marine Condition Monitoring
  • Prisioneiros
  • Instruções de trabalho de qualidade para configuração e operação do sistema
  • Adesivos pré-impressos
  • Pacote de software de monitoramento da condição SKF para gerar relatórios e determinar tendências
Kit SKF Marine Condition Monitoring Route

O Kit SKF Marine Condition Monitoring Route oferece modelos predefinidos de máquinas navais e configurações específicas de base de dados de monitoramento da condição, como níveis de alarme de classe. É possível transferir os dados coletados do navio por meio da plataforma de comunicação SKF Enlight Centre para a SKF One Global Cloud, a partir da qual podem ser acessados e analisados pela equipe do Centro de diagnóstico remoto (RDC) SKF para auxiliar o engenheiro do navio ou o gerente técnico da frota ou diretamente pelos clientes. As análises e os relatórios são apresentados de maneira clara e prática para auxiliar os engenheiros do navio na realização das atividades de manutenção.

Um kit completo:
  • SKF Microlog GX 75
  • Modelos que capturam o conhecimento especializado da SKF no monitoramento de equipamentos rotativos conforme os requisitos de classe e os padrões SKF
  • Instruções de trabalho de qualidade conforme as necessidades a bordo dos engenheiros
  • O pacote de software é o SKF Enlight Centre, incluindo conectividade com a SKF One Global Cloud, para gerar relatórios e determinar tendências das informações dos ativos. As informações também estão acessíveis a todos os usuários, como engenheiros-chefe, gerentes de frota e especialistas de diagnóstico remoto SKF
Suporte adicional para os Kits SKF Marine Condition Monitoring:
  • A SKF pode ajudar a configurar os pontos de coleta de vibrações em suas máquinas auxiliares
  • Serviço de consultoria como parte de um acordo de serviços
  • Treinamento para a tripulação

Inteligência da integridade das máquinas – Conectar-se com o SKF Enlight Centre
O SKF Enlight Centre é uma solução de software fácil de usar que oferece a possibilidade de conexão direta aos serviços de diagnóstico remoto SKF; dessa maneira, proporcionando um desempenho incomparável e reduções de custo por meio de manutenção inteligente baseada na condição.

Principais recursos do SKF Enlight Centre:
  • O SKF Enlight Centre apresenta uma interface simples que mostra as informações mais relevantes (modo de exibição de tarefa e análise, painel). É intuitivo e amigável, exigindo o mínimo de treinamento
  • Todos os dados e análises são mostrados em uma interface; apenas um login na Web é necessário; possibilidade de análise de dados ao vivo
  • O sistema é baseado na Web e usa os dados diretamente da SKF One Global Cloud. Isso ajuda a economizar os custos de TI, e o armazenamento centralizado dos dados fornece acesso de qualquer lugar
  • A plataforma de comunicação permite diferentes funções de usuário (engenheiro-chefe, superintendente, gerente da frota) e, se necessário, acesso ao fiscal de classe e aos especialistas de diagnóstico remoto SKF
  • O sistema fornece todos os dados e informações necessários para implementar uma estratégia de Manutenção Baseada na Condição (CBM) bem-sucedida, incluindo trabalho de manutenção planejado, para aumentar a segurança operacional, reduzir a parada de máquina e economizar custo e tempo
Nossa equipe de serviços navais ficará feliz em ajudar você a escolher a opção ideal para suas necessidades específicas.
SKF logo