Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

Coroas de orientação

A SKF Marine oferece uma linha completa de coroas de orientação para posições azimutais de aplicações navais.

A série de coroas de orientação SKF abrange diâmetros externos de 50 a 7.900 mm, disponíveis com anéis inteiriços. Rolamentos maiores com diâmetro externo de até 14.000 mm, possuem anéis segmentados.

Ao contrário de outros fornecedores de coroas de orientação, a SKF Marine pode oferecer soluções totalmente personalizadas, integrando sistemas de monitoramento, lubrificação e vedação e fornecendo suporte de engenharia aprofundado, utilizando software proprietário avançado. A SKF Marine também oferece vários serviços de monitoramento e instalação, permitindo maior confiabilidade e disponibilidade de máquinas de bordo críticas.

Entre em contato com a SKF Marine para selecionar a solução certa para as necessidades de sua aplicação específica.
SKF logo