Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

Vedações Simplex SternTube

As vedações Simplex estabeleceram os padrões no setor naval e, após quase 60 anos, permanecem na vanguarda da tecnologia de vedações de tubo telescópico.

O espectro de aplicações das vedações Simplex é praticamente ilimitado e há muitas versões diferentes disponíveis que atendem cada necessidade, seja para porta-contêineres jumbo ou iates de luxo, navios de cruzeiro ou embarcações fluviais, submarinos ou superpetroleiros.

Os números mostram o enorme sucesso global das vedações Simplex: desde 1948, foram instaladas aproximadamente 50 mil vedações em todos os tipos de embarcações em todo o mundo.

Graças à sua mais alta confiabilidade, elas também ajudam a proteger o meio ambiente. Por exemplo, a vedação de anel de lábio Simplex com tecnologia “Airspace” permite garantir a separação absoluta da água do mar e do óleo do tubo telescópico.

A linha abrangente de vedações Simplex é concluída por rolamentos de eixo intermediário, buchas de tubo telescópico e também pelo Simplex FlexiTube e SternTube, pacotes que incluem rolamentos, vedações e buchas como soluções completas prontas para uso.

Caso você tenha requisitos especiais, entre em contato conosco para encontrar a solução mais apropriada.
SKF logo