Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

Serviços de alinhamento da Machine Support

Pesquisas em medição 3D
O desalinhamento do eixo é uma causa importante de falha das máquinas. Em geral, o desalinhamento é causado por técnicas de medição inadequadas, uma fundação incorreta ou degradação da fundação.

O alinhamento de uma unidade de propulsão também pode ser influenciado por deformações na sala de máquinas e no casco de uma embarcação, causadas por alterações nas condições operacionais, no ambiente de trabalho ou nas condições de calado de uma embarcação. Um alinhamento de eixo ideal aumenta a vida útil de rolamentos, vedações e acoplamentos e também reduz o consumo de energia, os ruídos, as vibrações e o desgaste excessivo. Isso reduz a chance de paradas de máquina dispendiosas.

A SKF Marine oferece serviços de alinhamento de eixo para toda a linha de máquinas de bordo, dos eixos e transmissões de propulsão principal aos equipamentos de apoio menores, mas essenciais, como os compressores de ar e equipamentos de carga. O serviço da Machine Support é especializado, com décadas de experiência na solução de problemas de alinhamento.

O serviço da Machine Support combina o software ShaftDesigner com uma gama de tecnologias para fornecer soluções de alinhamento de eixo de precisão, de manutenção planejada a solução de problemas 24 horas por dia, sete dias por semana, em qualquer lugar do mundo.

As medições realizadas pelo serviço da Machine Support incluem:
  • Medições de alinhamento dinâmico (em embarcações em operação)
  • Medições de alinhamento estático
  • Medições geométricas

Para algumas medições de alinhamento, o serviço da Machine Support utiliza equipamentos de medição 3D, que também podem ser usados para realizar outras medições 3D, sempre que necessário.

SKF logo