Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

Serviços de alinhamento

Pesquisas em medição 3D
O desalinhamento do eixo é uma causa importante de falha das máquinas. Em geral, o desalinhamento é causado por técnicas de medição inadequadas, uma fundação incorreta ou degradação da fundação.

O alinhamento de uma unidade de propulsão também pode ser influenciado por deformações na sala de máquinas e no casco de uma embarcação, causadas por alterações nas condições operacionais, no ambiente de trabalho ou nas condições de calado de uma embarcação. Um alinhamento de eixo ideal aumenta a vida útil de rolamentos, vedações e acoplamentos e também reduz o consumo de energia, os ruídos, as vibrações e o desgaste excessivo. Isso reduz a chance de paradas de máquina dispendiosas.

A SKF Marine oferece serviços de alinhamento de eixo para toda a linha de máquinas de bordo, dos eixos e transmissões de propulsão principal aos equipamentos de apoio menores, mas essenciais, como os compressores de ar e equipamentos de carga. O serviço da Machine Support é especializado, com décadas de experiência na solução de problemas de alinhamento.

O serviço da Machine Support combina o software ShaftDesigner com uma gama de tecnologias para fornecer soluções de alinhamento de eixo de precisão, de manutenção planejada a solução de problemas 24 horas por dia, sete dias por semana, em qualquer lugar do mundo.

As medições realizadas pelo serviço da Machine Support incluem:
  • Medições de alinhamento dinâmico (em embarcações em operação)
  • Medições de alinhamento estático
  • Medições geométricas

Para algumas medições de alinhamento, o serviço da Machine Support utiliza equipamentos de medição 3D, que também podem ser usados para realizar outras medições 3D, sempre que necessário.

SKF logo