Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

Usinagem no local

Usinagem no local
Para problemas de alinhamento, a usinagem no local é frequentemente a melhor solução. Não somente é conveniente, mas é com frequência inevitável com equipamento grande demais ou demorado para mover.

A SKF Marine tem uma vasta experiência com usinagem em instalações novas, bem como com a realização de reparos desafiadores em todo o mundo.

  • Fresagem e retificação: A SKF Marine realiza usinagem, fresagem e retificação de qualquer base no local, para construções novas e trabalhos de reparo, separadamente ou em combinação com soluções de alinhamento.
  • Faces de flange: A SKF Marine tem o conhecimento e os equipamentos para preparar ou reparar faces de flange de modo a otimizar a qualidade da vedação.
  • Perfuração de linha: Além de apenas medir o desalinhamento do furo de linha, a SKF Marine pode resolver o problema usinando furos de linhas de várias instalações.
  • Perfuração: A SKF Marine pode perfurar até 100 mm (4 in) de furos para parafusos e muito mais.
SKF logo