Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

Rolamentos de eixo intermediário Simplex

A eficiência operacional de uma máquina ou fábrica é determinada, acima de tudo, pela qualidade dos rolamentos utilizados em todas as aplicações rotativas. Isso se aplica particularmente ao sistema de eixos em linha das unidades de propulsão do navio. Os rolamentos Simplex foram desenvolvidos especialmente para essa finalidade como rótulas curtas. Mais de 21 mil saíram de nossas fábricas até o momento.

Os rolamentos Simplex são caracterizados por um compartimento de comprimento pequeno. Além disso, eles podem ser alinhados com precisão para evitar carregamento de borda. As propriedades de funcionamento do metal dos rolamentos foram aperfeiçoadas com uma combinação técnica e altamente avançada de metal e compartimento do rolamento. A lubrificação essencial do rolamento é sempre protegida no rolamento Simplex, mesmo em baixas velocidades de eixo. Sistemas de monitoramento e detecção de temperatura também são fornecidos. Os sistemas de refrigeração estão disponíveis para condições operacionais desfavoráveis.
SKF logo