Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

Simplex FlexiTube e SternTube

FlexiTube
Com Simplex FlexiTube e SternTube, a SKF Marine oferece tecnologia de precisão em uma solução de pacote completo, incluindo buchas de tubo telescópico, pacotes de vedações patenteados e supervisão de instalação.

Esses produtos facilitam a instalação rápida e exata sob a supervisão de nosso pessoal capacitado, bem como a manutenção mais fácil e menores custos de manutenção quando o navio está em operação. Para projetar uma solução personalizada de tubo telescópico, a SKF Marine precisa saber apenas o tipo de casco, o comprimento do tubo e o diâmetro do eixo de hélice. O Simplex FlexiTube e o SternTube são adequados para todos os tipos e tamanhos de embarcações.

Benefícios:
  • Uma instalação completa de tubo telescópico em menos de 8 horas
  • Instalação sem esforço devido à extremidade dianteira flexível
  • Projeto personalizado
  • Solução pronta para instalação
  • Instalação simples e precisa
  • Resfriamento simples e eficiente
  • Baixo desgaste em rolamentos, casco e vedações de eixo
  • Manutenção fácil e de baixa necessidade dentro da sala de máquinas
  • Rolamentos de fácil substituição
  • Baixo consumo de óleo de tubo telescópico devido ao projeto otimizado
  • Compensação de desvios mecânicos
  • Tipo homologado pelas sociedades de classificação
  • As duas soluções estão disponíveis para embarcações sem suporte de eixo e para embarcações com um ou dois suportes de eixo.
SKF logo