Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

Estabilizadores de quilha não retráteis tipo F

Estabilizadores de quilha não retráteis tipo F
Os estabilizadores de quilha não retráteis SKF representam a melhor solução para uma ampla variedade de embarcações navais, como corvetas, fragatas e navios-patrulha costeiros, assim como para grandes iates.

Vantagens:
  • Projeto compacto e comprovado
  • Equipado com o sistema antiturbilhão
  • Sistema de potência hidráulica Ecodyn para uma resposta altamente dinâmica sem picos na demanda
  • Caixa de quilhas instalada com um recesso de fluxo para minimizar a resistência ao fluxo
  • A unidade é entregue pronta para operação
  • Fácil manuseio com elementos operacionais intuitivos
  • Sensores resistentes ao desgaste para registrar os movimentos do navio
  • Vantagens adicionais para uso em embarcações navais:
  • Sistema de controle completamente redundante
  • Sistema de fixação automático
  • Projeto resistente a choques

SKF logo