Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

Estabilizador de quilha não retrátil tipo FZ

Estabilizador de quilha SIMPLEX-COMPACT FZ
  • Estabilizador de quilha não retrátil para estabilização em velocidade zero e em movimento para todos os tipos de embarcações
  • Atuador de quilha de palheta rotativa
  • Ângulo de trabalho de ± 60°
  • Faixa de área da quilha de 2,7 a 12,4 m²
Benefícios:
  • Atuador de quilha de palheta rotativa: Extremamente compacto, potente e altamente confiável; a transmissão de torque está livre de forças de desbalanceamento na quilha, evitando cargas adicionais nos rolamentos, garantindo alta precisão do movimento da quilha e permitindo um ângulo de trabalho de ± 60°
  • Benefícios de um ângulo de trabalho de ± 60° em modo de velocidade zero:
  • Aumento da elevação: melhor redução de rolos
  • Transmissão de força mais suave: redução do efeito de reflexo, aumento do conforto
  • Menor área da quilha: redução da resistência em movimento
  • Sistema hidráulico apoiado por acumulador: tamanho reduzido dos motores e bombas, menor exigência de corrente elétrica, pico de carga mais baixo na fonte de alimentação, nível de ruído reduzido, resposta mais rápida do sistema dinâmico, serve como uma fonte de potência hidráulica para equipamentos secundários
  • Conformidade com regulamentos das sociedades de classificação, especificações das convenções SOLAS e MARPOL 73/78
  • Em conformidade com os regulamentos de Autorização Geral de Embarcação (Vessel General Permit, VGP) 2013
SKF logo