Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

Estabilizador de quilha retrátil tipo Z

Estabilizadores de quilha retráteis tipo Z
O estabilizador de quilha tipo Z SKF foi projetado e desenvolvido especialmente para iates com motores e navios de cruzeiro com especificações exigentes de estabilização tanto em velocidade zero quanto em movimento.

O estabilizador de quilha recém-desenvolvido utiliza a longa experiência e os componentes comprovados do estabilizador tipo S juntamente com um novo perfil de quilha e atuador e sistema de controle modificados. Análise numérica e testes de tanque foram realizados para verificar o melhor formato de quilha, ângulo de trabalho e desempenho de estabilização. 
Benefícios:
  • Novo perfil de quilha: Quilha de uma peça projetada especialmente para estabilização ideal.
  • Quilhas retráteis: As quilhas de estabilização são armazenadas quando não estão em uso.
  • Ampla linha de quilhas disponíveis conforme os requisitos de tamanho e desempenho da embarcação.
  • Atuadores de palheta rotativa: O comprovado motor de hélice rotativa foi modificado para trabalhar com um ângulo de ±60° para garantir a redução confiável e correta de rolos em todas as condições.
  • Sistema hidráulico apoiado por acumulador: tem uma resposta muito rápida, permitindo alto desempenho de estabilização em todas as condições.
  • Os estabilizadores de quilha são operados pelo Adaptive Control de vedações Simplex, que é um sistema de controle automático altamente confiável para fácil monitoramento e operação, bem como instalação simples.
  • Os painéis de controle por toque são instalados na ponte e no ECR para simplificar o controle e a supervisão dos estabilizadores de quilha.
SKF logo