Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

Caixa de direção de hélice rotativa

As caixas de direção de hélice rotativa podem ser usadas para qualquer modelo de leme e são a melhor solução para embarcações com restrições de espaço disponível, bem como para todos os tipos de embarcações navais. Desde 1985, a SKF Marine tem fornecido mais de 80 sistemas de caixa de direção do tipo hélice rotativa dupla ou única no mundo inteiro.

Benefícios:
  • Projeto compacto e comprovado
  • Fácil integração
  • Maior confiabilidade
  • Motor de hélice rotativa com suporte de leme integrado e rolamento de munhão
  • Sistema hidráulico redundante
  • Resistente a choques
SKF logo