Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

SKF OKCX and OKFX Couplings

Transmit 50% more torque

The inner sleeve of the OKCX and OKFX Couplings are coated with carbides utilizing advanced plasma technology. This coating increases the torque capacity considerably, 50% higher than for the OKC or OKF Coupling of the same size, and gives the OKCX or OKFX Coupling a number of advantages:
  • Higher torque can be transmitted
  • Can support heavier shock forces caused by fast rotation switches
  • Shaft diameter can be reduced
  • Coupling diameter and length can be reduced
  • Coupling weight can be reduced
  • Surface pressure from the coupling can be reduced
  • Reinforcement sleeves for hollow shafts not needed
SKF logo