Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

Propeller shaft and thruster lubrication

Propeller shafts and thrusters are available in different designs, and in SKF’s lubrication systems portfolio there are a number of suitable systems for these applications.

One of the systems is SKF CircOil lubrication preferred for high-torque requirements involving heat removal. Conditioned oil is fed from the oil supply system to the bearings by ordinary throttles or flow limiter systems, which are pressure and viscosity compensated.
SKF logo