Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

Simplex Active circulation unit

Equipment for continuous oil circulation and refreshment of the aft seal lube oil

Simplex compact seal with background
The system provides optimized lubrication of the seal rings for enhanced aft seal performance. In addition, contaminants in the oil, such as water, air or particles, will be transferred from the aft seal to the aft seal tank for further lube oil maintenance and condition monitoring.
  • Condition monitoring equipment for the lubricant is available upon request.
SKF logo