Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

Deep groove ball bearings

Deep groove ball bearing with upgraded machined brass cage
SKF deep groove ball bearings have deep, uninterrupted raceway grooves. These raceway grooves have a close osculation with the balls, enabling the bearings to accommodate radial and axial loads in both directions. These bearings are particularly versatile and are:
  • Simple in design
  • Non separable
  • Suitable for high and even very high speeds
  • Robust in operation, requiring little maintenance
SKF logo