Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

Sludge Buoy - equipamento de separação para tanques

Sludge Buoy - equipamento de separação para tanques
Óleo sedimentado é um termo comumente usado para descrever o óleo residual derivado, principalmente, do processo de purificação de óleos combustíveis e óleos lubrificantes que ajuda a garantir a operação adequada das máquinas dos navios. Na prática, a água separada no processo de purificação mistura-se com o óleo residual no tanque de sedimentos.

O sistema Sludge Buoy foi projetado para separar essa mistura de água e de óleo residual usando a separação por gravidade contínua de óleo livre nos tanques. O Sludge Buoy consiste em um disco de separação guiado por haste flutuante com uma boia integrada em uma unidade.
O sistema ajuda a melhorar os processos downstream a bordo para todos os tipos de embarcações.

Descrição geral:
  • Separação de até 6 m³/h de óleo puro
  • Função independente da inclinação da embarcação
  • Operação também em alta temperatura ambiente
  • Confiável, baixa necessidade de manutenção
  • 100% resistente ao óleo
  • Sem consumíveis
  • Sem consumo de energia
  • Investimento único, sem necessidade de peças de reposição
Vantagens:
  • Fácil de instalar pela tripulação do navio quando o tanque é aberto para inspeção
  • Retorno financeiro rápido
  • Sem necessidade de certificação
  • Suporte ao cumprimento dos padrões ISO 14001
SKF logo