Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

Montagem e instalação

Soluções de montagem e instalação

Vibracon SKF
SKF Vibracon
Vibracon SM de baixo perfil
Vibracon SM de baixo perfil
Além de montar os acoplamentos, vedações de tubos telescópicos, unidades de rolamentos e mais, a SKF Marine pode fornecer calços especializados para todos os tipos de instalações.
A SKF Marine começa calculando os requisitos de calço para todos os elementos necessários ao trem de propulsão. Esses cálculos estão de acordo com os requisitos da instituição de classificação e oferecem detalhes precisos das soluções possíveis para o calço.

A SKF Marine fornece calços para:
  • Rolamentos da linha de eixo
  • Tubos telescópicos
  • Equipamentos de convés
  • Todos os tipos de máquinas

As soluções de calço da SKF Marine incluem: Vibracon, Epocast®, cunhas de aço, amortecedores de vibração e calços de metal clássicos.

• SKF Vibracon original: esses elementos são calços de montagem de máquinas que são ajustados facilmente e com precisão. Os elementos acomodam a diferença angular entre a máquina e a base de montagem sem a necessidade de uma usinagem cara da base ou trabalho adicional de instalação de calços de resina epóxi. A capacidade de autonivelamento, combinada com o recurso de ajuste de altura, elimina a possibilidade de “pé manco” na linha de produção durante o ciclo de vida das máquinas.

• SKF Vibracon com tratamento de superfície: Os calços SKF Vibracon são calços de montagem de máquinas permanentes e reutilizáveis para todos os tipos de máquinas rotativas ou alinhadas criticamente. Muitas instalações nas quais os calços SKF Vibracon são aplicados podem ser encontradas em climas rigorosos, úmidos e salinos, em que uma proteção contra corrosão é recomendada. Para atender a essa necessidade, a SKF tem testado soluções diferentes, resultando no calço SKF Vibracon com tratamento de superfície.

• SKF Vibracon de perfil baixo: os elementos de baixo perfil oferecem uma solução econômica para reparo de projetos ou sistemas de projeto fixo, em que foram previamente aplicados dispendiosos calços preenchidos, cunhas ou resinas epóxi. A configuração do SKF Vibracon de perfil baixo trata das aplicações nas quais a altura do calço entre a fundação e o componente tenha sido estabelecia pelo projeto anterior.

Kit de montagem flexível SKF Vibracon: para um alinhamento limpo e permanente e calçamento de equipamentos com montagem flexível. Cada kit completo inclui todos os componentes necessários para um suporte resiliente, incluindo calços SKF Vibracon, uma placa adaptadora, arruelas esféricas SKF, uma ferramenta de ajuste, parafusos de fundação, porcas, parafusos de elevação e parafusos de fixação. O kit é entregue como uma solução em uma caixa para uma implementação livre de problemas. Ele permite alterações e ajustes de altura durante o processo de instalação para atingir um alinhamento preciso e uma distribuição uniforme de carga, obtendo um suporte de aplicação ideal.

• As arruelas esféricas são um complemento excelente para os calços de aço ajustáveis. As arruelas esféricas suportam uma diferença angular de quatro graus entre a base de montagem e a máquina, permitindo a melhor montagem das máquinas. As vantagens incluem o reajuste automático para o ângulo necessário e eliminam a necessidade de se posicionar sob a fundação, o que é geralmente impossível devido à falta de espaço.

As resinas de epóxi líquidas são especialmente úteis para o preenchimento de irregularidades.
  • O Epocast 36 é um calço de resina epóxi para montagem de motores principais e auxiliares, caixas de engrenagens, engrenagens de direção, rolamentos axiais, tubos telescópicos, etc. Suas principais vantagens são a capacidade de preencher qualquer irregularidade razoável na interface de calço e reduzir o ruído e a vibração.
  • O Epocast 36-p é uma pasta epóxi maleável feita com dois componentes, desenvolvida especificamente para instalação de tanques GLN/GLP, tanques químicos e sistemas de contenção. Ao contrário do Epocast padrão, ela pode ser utilizada em aplicações nas quais uma resina flutuante livre não é uma solução prática.
SKF logo