Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

Produtos de transmissão de potência SKF

Transmissão de potência ao alcance de todos
Os produtos de transmissão de potência têm um papel essencial no desempenho geral do rolamento. Eles são, literalmente, o vínculo vital entre as peças móveis no equipamento. Para ajudar a otimizar o desempenho geral da máquina, a SKF desenvolveu sua própria gama de produtos de transmissão de potência.

Bem combinados com determinadas aplicações de rolamentos, os produtos de transmissão de potência SKF são desenvolvidos para oferecer aos engenheiros uma ampla variedade de opções de modelos de acordo com as considerações de desempenho e custo.

Esses novos produtos de transmissão de potência são fornecidos com a mesma velocidade e precisão que caracterizam a nossa logística líder de segmento. Isso significa que você recebe exatamente o que precisa, no momento em que precisa, para aumentar a disponibilidade da instalação.

Os produtos de transmissão de potência SKF incluem:
  • Correias
  • Polias
  • Correntes
  • Rodas dentadas
  • Acoplamentos
  • Buchas e cubos
  • Ferramentas inteligentes


SKF logo