Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

Rolamentos de rolos toroidais CARB

Para aplicações como transmissões Z, lemes e máquinas auxiliares

Os rolamentos de rolos toroidais CARB são caracterizados pela capacidade de autocompensação, carga extremamente alta e deslocamento axial ilimitado. Eles são projetados para acomodar cargas radiais e amplamente utilizados para pods elétricos, propulsores, caixas redutoras e linhas de eixo.

Um rolamento de rolos toroidais CARB®, associado a um rolamento autocompensador de rolos para suportar cargas axiais, constitui um arranjo de rolamentos muito eficiente para eliminar a influência da contração ou alongamento do eixo devido a flutuações de temperatura.

Todos os rolamentos de rolos toroidais CARB são produzidos em conformidade com as especificações do SKF Explorer, oferecendo:
  • Capacidade de carga radial muito elevada
  • Material dos rolamentos altamente resistente ao desgaste
  • Precisão de giro muito alta
  • Baixo atrito

Atualização da classe de desempenho SKF Explorer

Todos os rolamentos de rolos toroidais CARB foram atualizados de acordo com as novas especificações de classe de desempenho do SKF Explorer, apresentando uma combinação de aço de alta qualidade e um processo de tratamento térmico aprimorado. O resultado: um equilíbrio superior entre dureza e robustez, o que permite uma vida útil até duas vezes maior que a do SKF Explorer original. Os benefícios do uso incluem:
  • Maior disponibilidade
  • Maior confiabilidade
  • Resistência à contaminação
  • Níveis mais altos de produtividade
  • Níveis de ruído e vibração reduzidos
  • Excelente resistência ao desgaste


SKF logo