Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

O Kit SKF Idler Sound Monitor

Detecção precoce de falhas em polias de esteiras transportadoras

Polias de tensão da esteira transportadora são uma causa comum de danos à correia e de paralisações da produção. Se não forem verificadas, as polias com falha causam incêndios na correia e outros riscos de segurança. A detecção precoce é essencial para otimizar a manutenção e a produtividade. Fácil de usar, apresentando um dispositivo de monitoramento portátil, o Kit Idler Sound Monitor da SKF pode detectar falhas antes de qualquer outro método.

Detecção segura em até 3 metros de distância

Usando tecnologia de envelope acústico, o Idler Sound Monitor SKF processa sons audíveis e inaudíveis para detectar as pressões exclusivas de som produzidas por rolos esticadores defeituosos. 

O Idler Sound Monitor SKF opera com fones de ouvido e com apenas uma mão; portanto, os usuários podem se concentrar no posicionamento de suas mãos e pés. A unidade permite detecção contínua em até 3 metros de distância em um ritmo de 2 kph, então os usuários podem permanecer a uma distância segura das esteiras transportadoras em movimento.
  • Reduzir o tempo de parada não programada
  • Evite consertos dispendiosos e perigosos na correia
  • Reduza a perda de produção
  • Reduzir os riscos de segurança para as esteiras trabalhadoras
  • Use com um programa de confiabilidade dirigida pelo operador
SKF logo