Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

Solução integrada para roletes intermediários

Essa solução robusta para rolos de esteiras transportadoras da SKF proporciona redução de atrito e ajuda a evitar a entrada de contaminantes nos rolamentos para obter uma vida útil estendida. Leve e pronto para instalar, a unidade reduz o tempo de espera da montagem e aumenta a produtividade.

Projeto compacto e otimizado

O rolete intermediário unificado é um kit de montagem compacto. Ele consiste em um rolamento rígido de esferas com vedações especiais e graxa. São vedações de labirinto especialmente desenvolvidas e de alto desempenho. O rolamento tem uma precisão de giro muito boa e uma distância otimizada entre o rolamento e a extremidade do eixo.

  • Fácil de montar e desmontar
  • Melhor exclusão de contaminações
  • níveis de ruído e vibração reduzidos;
  • Sem necessidade de soldagem
  • Sem deformação do mancal ou do tubo
  • Deflexão do eixo reduzida
  • Custos reduzidos de energia
  • Vida útil da correia estendida
  • O eixo podem ser diminuído para deflexões existentes
SKF logo