Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

Soluções de monitoramento de condições para elevadores e escadas rolantes

Os desafios de manutenção estão crescendo

Para operadores de elevadores e escadas rolantes, obter uma manutenção eficaz é no mínimo difícil. Desafios operacionais rigorosos, custos de manutenção e o aumento limitado de horas de trabalho disponíveis se combinam para criar uma meta final de manutenção apertada. Necessidades comuns incluem de gestão de manutenção: 
  • Melhorar a manutenção e reduzir o tempo de inatividade do desempenho dos ativos
  • Melhorar o conhecimento dos ativos
  • Prever e prevenir falhas
  • Planejar manutenção
  • Definir o momento certo para restauração/substituição de ativos
Apoiando as intervenções imprevistas e otimização das operações de manutenção, programas de manutenção preditiva e baseada em condições podem ajudar os operadores a alcançar essas metas e muito mais. 

A SKF pode ajudar a melhorar a confiabilidade, a eficiência da manutenção e muito mais

Graças a seus amplos conhecimentos em aplicações e experiência em monitoramento de condições, a SKF pode oferecer uma variedade de soluções de monitoramento de condições para elevadores e escadas rolantes.

Flexível e adaptável a necessidades específicas do cliente, o monitoramento de condições SKF é, normalmente, uma combinação de três serviços que também podem ser fornecidos individualmente: Avaliação e mapeamento; hardware/software de monitoramento de ativos e coleta de dados; análise de dados, verificação e aprimoramento. As melhores vantagens incluem:
  • Redução de perda de horas do cliente
  • Maior eficiência de manutenção
  • Maior confiabilidade do equipamento
  • Aumento do conhecimento dos ativos
  • Maior satisfação do cliente através de uma maior segurança e um ambiente confortável

SKF MetroCon

SKF logo