Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

Vedações de baixo atrito para mancais

Menor atrito para consumo de energia reduzido

Vedação de baixo atrito TSN_L
As caixas de mancais SNL podem ser equipadas com as seguintes vedações de baixo atrito para cortar o consumo de energia:

Vedações de labirinto

Extremamente eficaz para altas velocidades rotacionais, as vedações de labirinto operam sem nenhum contato entre o eixo e os componentes do mancal. A ausência de atrito de vedação resulta em uma temperatura operacional mais baixa e em um consumo de energia reduzido.

TSN .. Vedações de contato L
Para aplicações de ventiladores com velocidades de até 13 m/s, as vedações de contato TSN.. L oferecem uma solução de baixo consumo de energia. Elas geram pouco atrito, resultando em baixa perda de potência e consumo de energia reduzido. Temperaturas operacionais menores também ajudam a estender a vida útil da graxa.
SKF logo