Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

SKF MetroCon

Quando escadas rolantes ou elevadores param, o fluxo de pessoas também para

E quando não há fluxo de pessoas, significa multas por perda de horas do cliente, além de reparos e custos de manutenção. Desenvolvido para ativos de movimentação de pessoas e trabalho pesado, o SKF MetroCon pode ajudar operadores de metrô a minimizar os custos e mudar de práticas de manutenção reativas para métodos mais preditivos.

Disponibilidade de acionamento e fluxo de pessoas aprimorado com o SKF MetroCon

O MetroCon SKF pode ajudar os operadores a otimizar a manutenção de equipamentos auxiliares, prever e evitar falhas e calcular as situações mais econômicas para substituir ou restaurar equipamentos. A implementação ou expansão de um programa de monitoramento de condições também pode reduzir a perda de horas do cliente e a estender a vida útil do equipamento, reduzindo ainda mais os custos operacionais.

Um sucesso subterrâneo

O SKF MetroCon está ajudando os operadores de metrô a alcançar tais vantagens para o metrô de Londres, bem como a obter uma significativa economia de energia e horas de manutenção. Em três passos, o SKF MetroCon permite que os operadores implementem ou aumentem a manutenção baseada em condições e as abordagens de gerenciamento total de ativos. As principais vantagens são:
  • Redução de perda de horas do cliente
  • Menor tempo de parada não programada
  • Maior confiabilidade
  • Melhor planejamento de manutenção
  • Maior segurança
  • Ciclos de vida do equipamento prolongado
SKF logo