Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

Solução com três barreiras

Ecológica e econômica, a solução da SKF para esteiras transportadoras pode estender a vida útil do rolamento sem lubrificantes sólidos, vedações de taconite ou grandes quantidades de graxa. Lubrificado para sempre na maioria das aplicações, a solução da SKF para esteiras transportadoras consiste em quatro componentes:

  • Rolamentos autocompensadores de rolos vedados SKF Explorer e rolamentos CARB vedados
  • Caixas de mancal SKF
  • Vedações padrão do tipo L ou S SKF
  • Graxa biodegradável SKF LGGB2

Desenvolvidos e testados para ótimo desempenho

Os rolamentos autocompensadores de rolos Explorer da SKF podem suportar cargas radiais e axiais pesadas em aplicações propensas ao desalinhamento ou à deflexão do eixo. Vedações de contato eficientes e graxa de alta qualidade preenchidos de fábrica tornam as unidades prontas para uso.

Rolamentos autocompensadores de rolos Explorer SKF oferecem um aprimoramento significativo em parâmetros operacionais fundamentais e comprovadamente duram várias vezes mais do que os rolamentos dos concorrente quando testados sob condições típicas de trabalho pesado. Isso é especialmente verdadeiro para rolamentos autocompensadores de rolos vedados SKF, nos quais o extraordinário desempenho de vedação deixa a concorrência para trás.
Vantagens para o OEM
  • Aumenta o "tempo médio entre falhas"
  • Permite a redução de tamanho
  • Aumenta a produtividade
  • Reduz custos de montagem
  • Simplifica o projeto
  • Não necessita de vedações secundárias
Vantagens no mercado de peças de reposição
  • Aumenta a confiabilidade
  • Estende a vida útil
  • Reduz o consumo de lubrificante
  • Reduz o impacto ambiental
  • Reduz os custos de manutenção
  • Não necessita de vedações secundárias
SKF logo