Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

Rolamentos autocompensadores de rolos SKF Explorer

Os rolamentos autocompensadores de rolos são caracterizados por sua capacidade de autocompensação e de carga alta. São projetados para acomodar carga radial ou carga radial e axial combinada.

Inventados pela SFK e aprimorados ao longo dos anos, os rolamentos autocompensadores de rolos SFK oferecem desempenho de primeira linha. 

Todos os rolamentos autocompensadores de rolos SFK são feitos em conformidade com as especificações do SFK Explorer, oferecendo: 
  • Capacidade de carga muito alta – tanto axial quanto radialmente
  • Material de rolamentos altamente resistente ao desgaste
  • Precisão de giro muito alta
  • Pouco atrito 

Rolamentos de rolos esféricos vedados SKF Explorer

Os rolamentos autocompensadores de rolos SKF Explorer foram desenvolvidos para suportar cargas altas, desalinhamento, lubrificação deficiente, contaminantes, umidade, entre outros. Permitindo menos paradas não agendadas e uma redução radical no uso de graxa, os rolamentos ajudam a simplificar a manutenção, aprimoram a segurança, cortam custos e reduzem riscos ambientais. 
  • Unidades prontas para montagem - Os rolamentos autocompensadores de rolos vedados SKF são unidades prontas para montar e vêm preenchidas com lubrificantes adequado.
  • Vida útil mais longa - Os rolamentos vedados melhoram a vida útil, afastando contaminantes sólidos e umidade do rolamento.
  • Ecológicos - Para a maioria das aplicações, os rolamentos vedados podem ser considerados “engraxados para sempre”. Isso significa pouca ou nenhuma contaminação do ambiente.
  • Manuseio mais seguro - As vedações tornam o manuseio e a montagem menos perigosos do ponto de vista da contaminação. 
  • Desempenho robusto - As mesmas classificações básicas de carga dos rolamentos abertos correspondentes.
  • Redução possível - A vida útil mais longa permite a redução no tamanho dos rolamentos. Os modelos robustos de vedação permitem redução "axial" em aplicações onde vedações externas não são necessárias. 
SKF logo