Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

Fusos de esferas miniatura

Permitindo posicionamento preciso

Fusos de esferas SD em miniatura
Permitindo posicionamento preciso para aplicações médicas
Ideais para projetos compactos de alto desempenho, os rolamentos de esferas miniatura SKF operam em altas velocidades com baixo atrito e o mínimo de manutenção.

Robustos e capazes de suportar cargas radiais e axiais de leves a moderadas, esses rolamentos silenciosos são fornecidos em uma ampla variedade de tipos e modelos. Disponíveis em aço inoxidável, com vedações ou placas de proteção e com várias opções de lubrificante.

SKF logo