Rolamentos lineares de esferas
Aumente ou reduza a potência dos projetos existentes

A linha de rolamentos lineares de esferas miniatura apresenta pistas robustas em aço inoxidável, o que as torna ideais para a redução de tamanho do movimento linear. O suporte de engenharia da SKF pode ajudar a sua equipe de desenvolvimento a escolher o melhor rolamento de acordo com as exigências da sua aplicação.