Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

Rolamentos lineares de esferas

Aumente ou reduza a potência dos projetos existentes

Rolamentos lineares de esferas
Combinando precisão ajustável, baixo atrito e vida útil longa, os rolamentos lineares de esferas SKF oferecem aos projetistas uma solução flexível e de fácil integração que exige o mínimo de manutenção.

A linha de rolamentos lineares de esferas miniatura apresenta pistas robustas em aço inoxidável, o que as torna ideais para a redução de tamanho do movimento linear. O suporte de engenharia da SKF pode ajudar a sua equipe de desenvolvimento a escolher o melhor rolamento de acordo com as exigências da sua aplicação.
SKF logo