Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

Rolamentos magnéticos

Benefícios do desempenho sem contato

Rolamento magnético
Os mancais magnéticos SKF giram sem contato de superfície algum, portanto, não há desgaste, não há necessidade de lubrificação e não há perdas de material biológico ou paradas decorrentes de contaminação. Combinando o movimento rotacional preciso com o mínimo de vibração, os mancais magnéticos SKF oferecem uma variedade de benefícios:
  • Dispensam lubrificação
  • São limpos e livres de contaminação
  • Confiabilidade
  • Baixa vibração
  • Alta velocidade superficial
  • Baixo consumo de energia
  • Trabalham submersos
  • Monitoramento de condições incorporado
SKF logo