Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

Suportes telescópicos

Içamento forte e silencioso

Pilares telescópicos
Capazes de suportar fortes cargas de momento, os robustos suportes telescópicos da SKF dão aos projetistas de equipamentos originais maior flexibilidade em termos de posicionamento da função de elevação. Os suportes SKF, com seu curso longo e operação rápida e silenciosa, incorporam funções de orientação dentro do sistema de atuação.

Flexibilidade do projeto robusta

Para aplicações que exigem vários suportes e funções de posicionamento, a SKF oferece soluções integradas para botoeiras e caixas de controle, simplificando os projetos e reduzindo o número de fornecedores de componentes. A maioria dos suportes padrão têm aprovação UL para aplicações médicas.

NOVO! Agora, os pilares telescópicos SKF estão disponíveis para:

SKF logo