Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

Gestão de ativos de guindastes SKF

Uma solução abrangente para a confiabilidade de guindastes

A gestão de ativos de guindaste SKF ajuda os gerentes de manutenção e operação a certificarem-se de que guindastes sejam mantidos em boas condições operacionais e que os intervalos de serviço e rotinas de manutenção sejam otimizados. Adotando uma abordagem de círculo completo para a confiabilidade dos ativos, a gestão de ativos de guindaste SKF aborda três áreas fundamentais que permitem a Manutenção Baseada na Condição pró-ativa:
  1. Análise das necessidades do cliente: Os pontos de partida são avaliação da estratégia de manutenção, identificação de rotinas de manutenção existentes, controle do trabalho e execução do trabalho. Isto cria um ponto de partida para aprimoramento.
  2. Necessidade de guindastes e avaliação de criticalidade: Essa análise enfoca ativos de guindastes. A criticalidade dos principais componentes do sistema é identificada e é feita uma avaliação das consequências de falhas em relação a saúde e segurança, meio ambiente e impacto nos negócios.
  3. Recomendações de soluções para confiabilidade de guindastes: As recomendações são feitas para se obter maior confiabilidade. As necessidades são priorizadas e combinadas com rotinas de manutenção e soluções de componente que possam reduzir o risco de falha e oferecer maior produtividade e menor custo total de propriedade.
Vantagens
  • Melhor saúde e segurança no local de trabalho
  • Melhor disponibilidade e confiabilidade
  • Custo total de propriedade melhorado
  • Melhor compreensão das criticalidade dos ativos
Aplicações típicas
  • Guindastes elétricos de deslocamento aéreo utilizados em metalurgia e fabricação de aço
  • Guindastes para movimento de contêineres utilizados em operações de portos
SKF logo