Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

Vedações industriais SKF

Alto desempenho e baixos custos de lubrificação

Apresentando diâmetro externo elastomérico, as vedações industriais SKF oferecem um sistema de vedação robusto para aplicações exigentes em laminadores. Ao oferecer retenção de óleo ou graxa e proteção contra contaminação, o eficiente conceito de vedação garante um alto desempenho do rolamento e custos de lubrificação reduzidos.

O diâmetro externo elastomérico proporciona boa proteção para o furo do mancal e reduz o risco de dano durante a instalação ou remoção. A capacidade da vedação do lábio sem mola de reter graxa significa maior desempenho e custos operacionais reduzidos. Ao bombear a contaminação para longe do lábio, ele também prolonga a vida útil da vedação e preserva as condições do lubrificante e do rolamento.

Precisa de foto: hds7_neu.psd

SKF logo