Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

Rolamentos de rolos toroidais CARB

Os rolamentos de rolos toroidais CARB são caracterizados pela capacidade de autocompensação, carga extremamente alta e deslocamento axial ilimitado. Eles são projetados para acomodar cargas radiais.

Um rolamento CARB, associado a um rolamento autocompensador de rolos para suportar cargas axiais, constitui um arranjo de rolamentos muito eficiente para eliminar a influência de contração ou alongamento do eixo devido a flutuações de temperatura.

Todos os rolamentos de rolos toroidais CARB são produzidos em conformidade com as especificações do SFK Explorer, oferecendo:
  • Capacidade de carga radial muito alta
  • Material dos rolamentos altamente resistente ao desgaste
  • Precisão de giro muito alta
  • Baixo atrito

Atualização da classe de desempenho SKF Explorer

Todos os rolamentos de rolos toroidais CARB foram atualizados de acordo com as novas especificações de classe de desempenho do SKF Explorer, apresentando uma combinação de aço de alta qualidade e um processo de tratamento térmico aprimorado. O resultado: um equilíbrio superior entre dureza e robustez, o que permite uma vida útil até duas vezes maior que a do SKF Explorer original. Os benefícios do uso incluem:
  • Maior disponibilidade
  • Maior confiabilidade
  • Resistência à contaminação
  • Níveis mais altos de produtividade
  • níveis de ruído e vibração reduzidos;
  • Excelente resistência ao desgaste
SKF logo