Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

Aquecedores de indução TIH L SKF

Facilitando a montagem usando calor para rolamentos grandes

Quanto maior o rolamento, maior a força necessária para montá-lo. Para compensar, o aquecimento por indução tem sido uma prática recomendada para muitas operações de montagem de rolamentos, eixos notavelmente cilíndricos e grandes rolamentos que não podem ser facilmente pressionados em um eixo ou em um mancal.

Se o aquecimento for desigual, ou em caso de superaquecimento, o rolamento poderia ser alterado nos aspectos metalúrgico e dimensional, possivelmente encurtando a vida útil do rolamento. A série de Aquecedores de indução TIH L SKF pode ajudar. Essa unidade comprovada oferece aquecimento confiável e eficiente de acordo com níveis pré-ajustados e controlados pelo tempo.

Aqueça rolamentos grandes com segurança e usando menos energia

Com eletrônica de potência avançada e modelo de bobina duplo, a série de Aquecedores de indução TIH L SKF pode aquecer rolamentos grandes de até 1.200 kg (2.600 lbs) usando apenas 20 kVA de energia elétrica.

As bobinas de indução da série TIH L SKF estão posicionadas fora do mancal do aquecedor, permitindo que o rolamento seja colocado ao redor do aquecedor. Essa é uma inovação significativa, que ajuda a reduzir o tempo de aquecimento e no consumo de energia em até 80%, chegando a uma economia de até 70% nos custos de aquecimento. O uso dos aquecedores de indução TIH L SKF também reduz o esforço e o tempo de montagem, e elimina o risco de contaminação, frequentemente encontrado ao usar banhos de óleo.
SKF logo