Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

Rolamentos rígidos de esferas SKF com eficiência energética

Redução de perda de potência em sistemas acionados por motor

A eficiência crescente em motores industriais elétricos oferece um corte no consumo de energia em todo o mundo. Somente nos EUA e na Europa, equipamentos acionados a motor, como bombas, compressores e ventiladores consomem em torno de 1,36 trilhão de kWh por ano.

Perda por atrito é perda de energia

Isso torna os rolamentos componentes ecológicos por padrão – reduzindo o atrito, os rolamentos reduzem o total de energia que as máquinas exigem. Os rolamentos rígidos de esferas com eficiência energética SKF levam essa vantagem inerente a um novo nível.

30 % menos atrito com os rolamentos de nova geração

Através da geometria interna otimizada, uma exclusiva gaiola de polímero e graxa de baixo atrito, os rolamentos rígidos de esferas de eficiência energética SKF exibem torque de atrito, ou perda por atrito, significativamente menor que rolamentos convencionais, o que significa 30% ou mais de redução, dependendo do tamanho do rolamento e das condições da aplicação.

Com base nas principais áreas de competência da SKF, que incluem rolamentos, vedações e sistemas de lubrificação, e usando as avançadas ferramentas de modelagem da SKF para reduzir todas as fontes de atrito, os engenheiros da SKF criaram uma nova geração de rolamentos rígidos de esferas.
Aplicações
  • Motores elétricos
  • Bombas
  • Compressores
  • Ventiladores
  • Transportadores
  • Outras aplicações de cargas leves ou médias são possíveis
Vantagens
  • Menor consumo de energia para usuários finais
  • Torna mais fácil criar máquinas de maior eficiência
  • A temperatura reduzida de funcionamento resulta em maior viscosidade, o que pode aumentar a vida útil
  • Custo total de propriedade menor
Modelo
  • Geometria interna otimizada
  • Baixo ruído e torque, graxa mais durável
  • Projeto exclusivo de gaiola de polímero
SKF logo