Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

Rolamentos resistentes a engripamento para roletes intermediários de esteiras transportadoras

Aumente a eficiência energética e a vida útil da correia

Foi demonstrado que a porcentagem de polias presas e o aumento no consumo de energia têm uma relação de 1 para 10. Por exemplo, uma taxa de 5% de polias presas ou quase presas exigiriam um adicional de 50% de potência no transportador!

Desenvolvida para evitar esses agarramentos e ajudar a controlar as perdas de energia resultantes, o rolamento resistente a agarramento SKF é um rolamento rígido de uma carreira de esferas. Apresentando um projeto especial de gaiola e pista de controle, o rolamento irá continuar a girar e suportar uma carga sob níveis relativamente altos de contaminação, sem o alto momento de atrito.

Juntamente com permitir o uso de uma vedação de contato de baixo atrito, os rolamentos resistentes a engripamento SKF também ajudam a:
  • Reduzir a tensão da correia
  • Reduzir o consumo de energia
  • Reduzir os custos operacionais
  • Prolongar a vida útil da correia
  • Reduzir o risco de incêndio
SKF logo