Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

Vedações de anel em V

Vedações feitas em borracha para eixos rotativos

Desenvolvidos para serem montados diretamente sobre o eixo, as vedações de anel em V têm um lábio de vedação flexível e cônico que veda axialmente de encontro a uma contraface. Essas vedações apresentam excelentes propriedades de retenção de lubrificante e são altamente eficazes na exclusão de contaminantes.

Desempenho robusto e flexível

Graças à elasticidade de sua borracha, as vedações de anel em V podem ser esticadas sobre flanges ou outros conjuntos durante a instalação, reduzindo assim a necessidade de desmontar todo um conjunto.

As vedações de anel em V funcionam bem em ambientes secos e são capazes de acomodar uma maior quantidade de excentricidade e desalinhamento do que a maioria das vedações de retentor radial. Adequados para uso como vedações principais ou secundárias, as vedações de anel em V estão disponíveis em uma ampla variedade de modelos e tamanhos, para satisfazer os requisitos da maioria das aplicações. 
SKF logo