Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

Análise das necessidades do cliente da SKF - Gestão de ativos

A migração para uma estratégia de gestão de ativos totalmente integrada com base em confiabilidade e risco começa com um bom entendimento inicial de onde você se encontra e onde você precisa estar para obter o desempenho ideal.

Conduzida pelos membros-chave da sua organização e pela SKF, a Análise das necessidades
do cliente da SKF começa com um questionário de 40 perguntas que proporciona uma visão da situação de manutenção da sua fábrica. A SKF considera outros parâmetros de referência de manutenção e confiabilidade específicos de cada indústria para criar uma análise única e baseada nas necessidades. Após saber como seus processos de manutenção de confiabilidade estão funcionando atualmente, podemos desenvolver juntos um mapa para superar seus principais desafios.

A Análise das necessidades do cliente da SKF - Gestão de ativos (CNA-AM) combina a nossa experiência em manutenção com enfoque na confiabilidade ao seu conhecimento das condições da fábrica para oferecer informações úteis e práticas para identificar metas de oportunidade viáveis para aprimorar o desempenho da sua fábrica.

A CNA-AM está em sintonia direta com as principais facetas do processo de gestão de trabalho de otimização da eficiência dos ativos (AEO, Asset Efficiency Optimization), que permite que uma fábrica produza a mesma quantidade com um custo menor ou produza mais com os mesmos custos. O processo AEO oferece uma base para aplicação de conhecimentos, práticas aprimoradas e implementação inteligente de tecnologia para a obtenção do máximo retorno do investimento.
SKF logo