Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

Serviços de montagem e desmontagem de rolamentos

Possíveis desafios

A montagem é um dos estágios críticos do ciclo de vida do rolamento. Se o rolamento não for montado adequadamente com o método e as ferramentas corretas, sua vida útil será reduzida. Aproximadamente 16% de todas as falhas prematuras em rolamentos são resultado de má colocação ou utilização de técnicas de montagem incorretas.

Embora o rolamento não vá ser utilizado novamente, é extremamente importante desmontá-lo corretamente para que a vida útil do rolamento substituto não seja comprometida. O uso de métodos e ferramentas de desmontagem adequados é necessário para prevenir danos a outros componentes da máquina, como o eixo e o mancal, que frequentemente são reutilizados. Técnicas de desmontagem incorretas também podem ser perigosas para o operador.

Evite problemas com a ajuda da SKF

A SKF pode ajudar os clientes a evitar possíveis armadilhas nos procedimentos de montagem e desmontagem de rolamentos. Além de ter mais tempo para se dedicar a outras tarefas, as equipes de manutenção podem evitar os erros que podem trazer custos à operação a longo prazo.
SKF logo